Switch Ethernet con funciones estándar y ocho puertos RJ45. Ofrece detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10 Mbit/s o 100 Mbit/s (RJ45), función Autocrossing, tensión de entrada de 9 V DC ... 32 V DC, fuente de alimentación redundante con capacidad de señalización de alarmas remota.
FL SWITCH SFN 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891929
Switch Ethernet, 8 puertos TP-RJ45, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10/100 Mbits/s (RJ45), función autocrossing
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E238705cUL Listed
ID de homologación: FILE E 196811UL listado
ID de homologación: FILE E 196811Productos compatibles
Sus ventajas
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
El switch ofrece además bloqueo de cable y de puerto.
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción