FL SWITCH SF 8TX - Industrial Ethernet Switch
2832771

Ethernet Switch, 8 puertos TP-RJ45, registro automático de la velocidad de transmisión de datos de 10 ó 100 Mbits/s (RJ45), función Autocrossing

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
Contacto de relé para tratamiento de alarma de estados de tensión
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción