FL SWITCH 3008T - Industrial Ethernet Switch
2891035

Switch gestionado Ethernet con ocho puertos RJ45 para 10/100 MBit/s y una temperatura de servicio de -40 °C ... +75 °C

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Variantes para temperaturas ambiente de -40 a 75 °C y de -10 a 60 °C
Gestión segura de web y basada en SNMP
Diagnóstico integral basado en la web, con contactos LED y de alarma a distancia configurables
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
Su exclusiva función de "poner orden" oculta las páginas de configuración que no se están usando, reduciendo la complejidad, así como los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción