Switches Ethernet industriales gestionados, de tipo FL SWITCH 3000, aúnan un alto rendimiento de red y seguridad integral con una completa redundancia IEEE (STP/RSTP/MST) y una redundancia de anillo ampliada con intervalos de recuperación de disponibilidad de 15 ms. La adaptabilidad web simplifica la interfaz de usuario de las aplicaciones actuales y ofrece posibilidades de escalado para el futuro. La variada oferta en conexiones de FO y cable de cobre posibilita su utilización en las aplicaciones más diversas.
FL SWITCH 3005T
-
Industrial Ethernet Switch
2891032
Switch gestionado Ethernet con cinco puertos RJ45 para 10/100 MBit/s y una temperatura de servicio de -40 °C ... +75 °C
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E140324IECEx
ID de homologación: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
ID de homologación: E360692UL listado
ID de homologación: E360692UL listado
ID de homologación: E196811cUL Listed
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 16 ATEX 1616XProductos compatibles
Sus ventajas
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Variantes para temperaturas ambiente de -40 a 75 °C y de -10 a 60 °C
Diagnóstico integral basado en la web, con contactos LED y de alarma a distancia configurables
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
Gestión segura de web y basada en SNMP
Su exclusiva función de "poner orden" oculta las páginas de configuración que no se están usando, reduciendo la complejidad, así como los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción