FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Switch Ethernet, 24 puertos Ethernet frontales en formato RJ45, detección automática de velocidad de transmisión de datos de 10, 100 o 1000 Mbits/s, acoplamiento de segmentos de red con diferentes velocidades de transmisión, función autocrossing, instalación en bastidor de 19" (482 mm).

Detalles de producto









Sus ventajas

Calidad de Servicio, compatibilidad con QoS (2 colas)
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 9216 bytes/trama)
Rango de la alimentación de tensión de 100 V AC ... 240 V AC con 50/60 Hz
El tamaño de la tabla de direcciones MAC es de 8192 (8k) entradas
Se suministran dos cables de conexión a la red. Para Norteamérica un conector NEMA-5-15 de 3 polos (tipo A). Para la CEE un CEE 7/4 (tipo F)