PML-M110 (D50) - Señal de obligación
1014164

Señal de obligación, hoja, azul/blanco, rotulado: Conectar antes de trabajar, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 3

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Placas de obligación para pegar, preimpreso, con símbolo
Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
Adecuadas para uso interior y exterior
Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares