PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Relé de seguridad
1301404
Set de 35 unidades de relés de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y barreras fotoeléctricas hasta SIL 2, cat. 3, PL d, servicio de 1 o 2 canales, arranque controlado automático o manual, 3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización, US = 24 V DC, borna de tornillo enchufable
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | 200 ms (arranque automático) |
| 200 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | 200 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | 25 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
| 60 ms (con activación a través de A1) | |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | < 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal máx = 2,2 W + 14,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento de base de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad de salida |
| Aislamiento básico de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad de salida/las rutas lógicas y la carcasa | |
| Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV entre rutas de corriente de carga de 250 V y rutas lógicas de 24 V | |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 70 mA (con US) |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,68 W |
| Corriente de entrada | < 5,2 A (típ. con US, Δt = 2 ms) |
| Tiempo de filtro | 5 ms (con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Diodo supresor | |
| Generalidades | |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 70 mA (con US) |
| Digital: Circuito de sensores (S10, S12, S22) | |
| Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
| Número de entradas | 3 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Corriente de entrada | < 100 mA (típ. con US en S10/S12) |
| > -100 mA (típ. con US a S22) | |
| Tiempo de filtro | 1 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| 1 s (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
| No se admite el impulso de prueba claro/impulso de prueba elevado. | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | 38 mA (típ. con US en S10/S12) |
| -38 mA (típ. con US a S22) | |
| Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corriente de entrada | < 7 mA (típ. con US a S34) |
| < 8 mA (típ. con US a S35) | |
| Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | 2 mA (típ. con US a S34) |
| 3 mA (típ. con US a S35) | |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 3 |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (Observar derating y curva de límite de carga) |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Relé: Circuito de señalización (41/42) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 NC paralelo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 3 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 36 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112,2 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1301404 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA121 |
| Clave de producto | DNA121 |
| GTIN | 4063151547127 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.804 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,453 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 66adeb0f-24ea-46e2-9921-0a65bb3c3c18 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1, SIL 2 según EN IEC 62061, SIL 2 según IEC 61508
3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
Activación de 1 y 2 canales
Activación monitorizada manual y automáticamente
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)