El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AI 0,5-8 WH-S - Puntera
1212521

Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: blanco, número de tiras: 20, número de manguitos por tira: 50

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Los casquillos finales de conductor en cinta apropiadas para el Crimphandy son adecuadas para la utilización de todos los bornes para carril simétrico, especialmente para aquellos del sistema CLIPLINE complete
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos