LIT 2-12
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2804694
Protección contra sobretensiones en el módulo para montaje sobre carril DIN de una pieza, 6,2 mm de ancho, para dos conductores de señales libres de potencial. Comprobado según los grados de protección en las zonas Ex: Ex ia IIC / Ex iaD.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio gracias a la anchura total estrecha de tan solo 6 mm
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Sin influencia de la señal gracias a la atenuación insignificante