CLT-10P/2-VF-230V-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones
1088564

Protección enchufable contra sobretensiones directamente enchufable en 2 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 2 hilos flotante con una elevada corriente nominal. Tensión nominal: 230 V AC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Instalación sencilla gracias a las bornas para carril push-in con protección contra sobretensiones enchufable
Máxima disponibilidad de la planta gracias al potente circuito de protección con protección contra sobrecarga integrada
Diagnóstico rápido y sencillo con señal remota opcional para la conexión de infraestructuras digitales
Convierta tres en dos: proteja dos rutas de señales con 10,3  mm de anchura total con solo dos bornas para carril
Futuro garantizado: cumple las normas y directivas internacionales como la DB RIL 819.0808 específica para ferrocarriles