ECS-P-64X80-L-UV1-B-NS
-
Placa frontal
1862254
Placa frontal de la familia ECS, vacía, bloqueo por encaje. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en combinación con la caja correspondiente. Color: gris (7042); anchura: 97 mm; altura: 15 mm; profundidad: 42 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseño de la carcasa ultracompacto para una amplia diversidad de aplicaciones
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
Adecuada para su uso en interiores y exteriores