CBB 04 2X2RC-PT
-
Distribuidor de potencial
2905238
Placas de interruptor de protección de equipos para cuatro interruptores de protección magnetotérmicos (CB TM1...) o electrónicos (CB E1... NO) con indicación remota colectiva, alimentación central, conexión para contactos de relé y distribución de potencial para hasta cuatro consumidores por canal.
Detalles de producto
Sus ventajas
Esfuerzo de instalación reducido mediante la combinación de ranuras para módulos de protección y distribuidores de potencial
Una construcción compacta que ahorra hasta un 35 % de espacio
Siempre informado sobre el estado de funcionamiento de la instalación gracias a la indicación remota agrupada integrada
Con los puntos de embornaje adicionales pueden protegerse hasta 4 consumidores por canal simultáneamente