ME 45 UT BUS/5 GN
-
Parte inferior de la carcasa
2853679
Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 5, Conector de bus: 5 contactos en paralelo
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME |
Construcción | Parte inferior de la carcasa con rendijas de ventilación, para completar el módulo se precisa una tapa |
Ejecución | Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 45,2 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 107,3 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 100,7 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN hasta el punto de apoyo del borde superior | 68,5 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color | verde (6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Facto de reducción | 1 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 8,2 W |
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Facto de reducción | 0,91 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 7,5 W |
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Facto de reducción | 0,81 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 6,6 W |
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Facto de reducción | 0,7 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 5,7 W |
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Facto de reducción | 0,57 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 4,7 W |
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Facto de reducción | 0,49 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 4 W |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Inserción (encaje opcional mediante bloqueo de extracción de placa de circuito impreso) |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2853679 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ACHAAB |
Clave de producto | ACHAAB |
GTIN | 4017918174392 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 73,63 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 58,554 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ME 45 OT-MSTBO GN - Parte superior de la carcasa 2909743
-
ME 45 OTU-MKDSO GN - Parte superior de la carcasa 2279826
-
ME 45 OT-MKDSO GN - Parte superior de la carcasa 2909390
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - Parte superior de la carcasa 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - Parte superior de la carcasa 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - Parte superior de la carcasa 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - Parte superior de la carcasa 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Parte superior de la carcasa 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - Parte superior de la carcasa 2907473
-
ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Parte superior de la carcasa 2707767
-
ME 22,5 OT-1MSTBO SET - Parte superior de la carcasa 2707741
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET - Parte superior de la carcasa 2907444
-
ME B-KA - Cobertor 2854173
-
ME DH27 NS 35 - Espaciador 2908760
-
ME DH36 NS 35 - Espaciador 2909895
-
ME B-SA/NS 35 - Cobertor 2935959
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Conector para placa de circuito impreso 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Conector para placa de circuito impreso 1943276
-
ME LPZS - Bloqueo de extracción para placa de circuito impreso 2906911
-
EML (44X64)R-ME - Etiqueta para carcasa ME ... UT ... BUS ... 0828266
Sus ventajas
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)