EMG 12-REL/KSR- 24/1
-
Módulo de relés
2949240
Módulo de relé, con mini-relé de conmutación soldado, contacto (AgNi): Potencias medianas hasta grandes, 1 contacto abierto, tensión de entrada 24 V AC/DC
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 19.03.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,55 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V AC/DC |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | polarizado |
Corriente de entrada típica a UN | 21 mA |
Tiempo de reacción típico | 7 ms |
Tiempo típico de apertura | 11 ms |
Circuito de protección | Puente rectificador |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 12 V |
Corriente continua límite | 6 A |
Corriente de conexión máxima | 8 A |
Corriente de conmutación mínima | 100 mA |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC) | |
45 W (60 V DC) | |
35 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 12 mm |
Altura | 65,5 mm |
Profundidad | 75 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2949240 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK61C2 |
Clave de producto | DK61C2 |
GTIN | 4017918083748 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 44,42 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 44,42 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9e91fe4c-af8a-4dc6-8f58-d94cfc5a3367 |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,235 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)