El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - Módulo de relé de estado sólido
2942810

Interfaz de relé de estado sólido contra inducciones parásitas por el lado de control, entrada: 24 V DC, salida: 48 V DC/2 A

Detalles de producto









Sus ventajas

Uso de tarjetas de salida AC, corrientes residuales AC
Insensible a corrientes perturb.
Aplicaciones con líneas de mando largas
Alta tensión apertura relé