La luz de señalización está prevista para la señalización de estados funcionales en máquinas e instalaciones. La luz de señalización LED multicolor tiene una carcasa robusta y resistente a los rayos ultravioleta con rosca M22 para el montaje. El equipo se conecta mediante un conector M12 de 5 polos y puede controlarse con conmutación positiva o negativa. Las numerosas funciones de señalización y la gran autenticidad de los colores garantizan una señalización inteligente y clara. La luz de señalización está equipada con gestión activa de la temperatura para prolongar la vida útil de los LED.
PSD-SL RGB-P
-
Dispositivo de aviso óptico
1691152
Luz de señalización LED, 7 colores, 24 V DC, diseño Point
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Señalización orientada a las funciones
Amplio rango de señalización
Marcado claro de los estados de la instalación
Montaje sencillo y rápido
Robusto diseño electrónico y mecánico