El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TCP 32DC/10A M - Interruptores de protección de aparatos térmicos
1499967

Interruptor térmico monocanal para protección de equipos, para proteger consumidores a 32 V DC en caso de sobrecarga. Tipo de fusible: lento. Enchufable en bornas para fusible e interfaces para fusible insertable plano de la forma C según la norma ISO 8820-3. Con corriente nominal fija: 10 A

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Rápida nueva puesta en servicio sin piezas de repuesto tras un caso de fallo gracias a la capacidad de reconexión
Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles planos para vehículos mediante imagen de conectores idéntica
Fácil identificación del valor de corriente nominal mediante marcado de color