Predeterminar automáticamente el valor de consigna con función hold y 20 puntos de apoyo
Predet. manualmente valor de consigna con entrada directa
Márgenes de señal de ajuste flexible 0 12 V o 0 24 mA
Backup en caso de corte de corriente
Predeterminar manualmente el valor de consigna con ajuste de ancho de paso
Parametrización valor indicación
Separación galvánica entre salida y alimentación