El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MM-EE-EEM-MA550-4DI/2DO - Equipo de medición
1726498

Contador de energía multifuncional, con interfaz Modbus/RTU integrada, compatible con funciones multivelocidad y de entradas/salidas digitales, utilizable para medir parámetros eléctricos de hasta 600 V, temperatura de servicio de hasta +70 °C

Detalles de producto