El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SCP- 24DC/TS/M - Módulo de seguridad
2986012

Módulo de seguridad de libre configuración con 20 entradas seguras y 4 salidas seguras; 4 salidas de conmutaciones de aviso, 2 de ciclo y 2 de masa; ampliable con módulos E/A adicionales, hasta SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, bornes enchufables de conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Módulo de seguridad de libre configuración para la supervisión de paro de emergencia, puertas de seguridad, rejillas fotoeléctricas, etc.
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
EN 50156
Ampliación flexible con entradas y salidas seguras
Rápida puesta en marcha mediante completas funciones de simulación y prueba
Configuración gráfica sencilla en lugar de programación complicada
Ampliable de forma segura y no segura a través de TBUS de carril simétrico INTERFACE
Posibilidad de conectar pasarelas de bus campo para diagnóstico y funciones indic.
Sencilla configuración gráfica con el software SAFECONF
Incl. memoria IFS-CONFSTICK para el almacenamiento y el backup sencillo de la configuración
Empleo multifuncional para numerosas funciones de seguridad
Con 20 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 salidas de aviso y 2 salidas de ciclo en un ancho de solo 67,5 mm