PPS BASIC I/M - Herramienta de corte
1207585

Cortador de perfiles, para cortar carriles simétricos normalizados, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y barras colectoras del neutro NLS‑CU 3/10, con guía de medición pulgadas/metros

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Corte a medida sin rebabas ni virutas
Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
Ajuste rápido y cómodo de la longitud de corte mediante un tope
Cortes precisos y uniformes