VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40057836Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Solo conductores rígidos | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |
UL Recognized
ID de homologación: E60425-20230810Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Solo conductores flexibles | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Solo conductores rígidos | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20230810Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Solo conductores flexibles | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Solo conductores rígidos | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
D | ||||
Solo conductores flexibles | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Solo conductores rígidos | 300 V | 8 A | 22 - 16 |