Los conectores de conexión rápida SUBCON-PLUS con conexión M12 garantizan una instalación sin fallos de sistemas de bus gracias al uso de componentes completamente probados como cables y conectores de conexión. El innovador concepto de carcasa ofrece la mejor protección mecánica contra influencias ambientales con poco peso. De este modo, los conectores de conexión rápida también resultan muy adecuados en aplicaciones con muchas vibraciones. El exclusivo bloqueo rápido SPEEDCON en las conexiones M12 ofrece una conexión fiable con solo media vuelta.
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12
-
Conector de bus D-SUB
2902319
Conector D-SUB, 9 polos, pin, con conector hembra PG-D-SUB, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 35°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Instalación sin fallos, especialmente en la construcción de maquinaria en serie
Conexión rápida gracias al bloqueo rápido SPEEDCON M12
Peso reducido
PROFIBUS
Terminación mediante resistencia de cierre M12
Variante con conexión de programación
Adaptador entre entornos IP20 e IP67
Apantallado con metalización de agujeros de M12 a D-SUB