El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS M1 - Conector de bus D-SUB
2761826

Conector D-SUB, 9 polos, macho, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, ocupación de pins: 1, 2, 3, 5, 6, 8; en dos bornes de conexión por tornillo respectivamente

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bornes separados para cada cable
Confeccionado en condiciones de campo
Alta velocidad de transmisión
Fácil montaje con tornillos moleteados
Alta seguridad CEM
Entrada cable de elección flexible
De uso universal
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible