SH-8EPC58A9LB2SX
-
Conector de acoplamiento
1244448
M23, Conector de acoplamiento, serie: SH, recto largo, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 12 mm ... 15 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Contactos crimpados, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2,0 mm; pedir por separado |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
| • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
| • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
| • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
| • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Cuerpo aislante | |
| Observación | Indicación de pedido: Contactos engastados, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, pedir por separado |
| Protección contra contactos casuales | IEC 61984 y VDE 0623 |
| Velocidad de transmisión de datos | 100 MBit/s |
| Material (Cuerpo aislante) | PA 6.6 |
| Material (Contacto) | CuZn |
| Material (Superficie contactos) | Ni/Au |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Tipo de conmutación del contacto | Macho |
| Aplicación | Híbrido |
| Número de polos | 13 |
| Cara de enchufe | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| Altura de montaje | 2000 m (4000 m con 300 V de tensión del sistema según DIN EN 606664-1) |
| Número Contacto (Contactos de potencia) | 5 |
| Diámetro Contacto (Contactos de potencia) | 2 mm |
| Sección de hilo trenzado min. Contacto (Contactos de potencia) | 0,25 mm² |
| Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Contactos de potencia) | 4 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de potencia) | 30 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de potencia) | 630 V AC (Categoría de sobretensión III/3) |
| 850 V DC (Categoría de sobretensión II/3) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 3 |
| Número Contacto (Contactos de datos) | 4 |
| Diámetro Contacto (Contactos de datos) | 0,8 mm |
| Sección de hilo trenzado min. Contacto (Contactos de datos) | 0,08 mm² |
| Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Contactos de datos) | 0,5 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de datos) | 3,6 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de datos) | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Categoría de sobretensiones | II, III |
| Grado de polución | 3 |
| Número Contacto (Grupo de contacto 3) | 4 |
| Diámetro Contacto (Grupo de contacto 3) | 1 mm |
| Sección de hilo trenzado min. Contacto (Grupo de contacto 3) | 0,06 mm² |
| Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 3) | 1 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 3) | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 3) | 50 V (Contacto 1 ... 4) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 3 |
| Carcasa | |
| Observación | En caso de una ocupación completa con el máximo de secciones de hilo trenzado, se debe comprobar la capacidad de confección. |
| Ejecución | Carcasa de acoplamiento |
| Tipo de rosca | M23 |
| Construcción | recto largo |
| Tipo de bloqueo | para bloqueo estándar y SPEEDCON |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Material carcasa | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
| Material conexión por tornillo | CuZn |
| Índice de protección (insertado) | IP67 |
| IP68 | |
| Junta | |
| Diámetro exterior del cable | 12 mm ... 15 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 115 °C (ver curva derating) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 % |
| Código de artículo | 1244448 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ABRCDG |
| Clave de producto | ABRCDG |
| GTIN | 4063151409906 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 108,933 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 101,882 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
KC-88014311/1,00 - Cable híbrido 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Cable híbrido 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Cable híbrido 1622080
-
SH-Z2302X - Capuchón de metal 1244540
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Capuchón de plástico 1055753
-
ST-10KP0,06-1,00 - Contacto crimpado 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Contacto crimpado 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Contacto crimpado 1244465
-
SH-08KP0,06-0,34 - Contacto crimpado 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Contacto crimpado 1244459
-
SF-Z0064 - Codificador de colores 1620585
-
SF-Z0065 - Codificador de colores 1620586
-
SF-Z0066 - Codificador de colores 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Cable híbrido 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Cable híbrido 1681103
Sus ventajas
Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)