RC-19S1NP24300X
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1241567
M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 16+3, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %). Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.