M17-3ES1N8AAD00S/1,5
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1695536
M17, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: M17 PRO, Acodado giratorio, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección