IB ST 24 CNT - Módulo de función
2750400

Módulo contador INTERBUS- ST, 4 entradas de contador, nivel de señal 24 V ó 5 V DC, tipo de protección IP20, compuesto por : Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Conexión de los sensores en técnica de 2, o 3 conductores
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga