IB IL EX-IS PWR IN-PAC
-
Borne de alimentación
2869910
Borne de alimentación Inline para alimentación de tensión de bornes I/O intrínsecamente seguros
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
LEDs de diagnóstico (carga estándar, carga alta, sobrecarga) para respuesta directa para carga máxima
Protección electrónica contra sobrecarga
1000 mA para circuito de alimentación lógico (UL)
1000 mA para alimentación E/S (UEX)
El diseño requiere una distancia de 50 mm entre las conexiones intrínsecamente seguras y no intrínsecamente seguras.
Aislamiento eléctrico entre la estación de E/S Inline y los aparatos finales E/S intrínsecamente seguros