HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-EL/.../...
-
Carcasa
1372605
Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M25, altura: 54,6 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, con color opcional del recubrimiento de polvo
Detalles de producto
| Generalidades | variante con recubrimiento de polvo o de color del artículo 1412845 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL |
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Aplicación | Estándar |
| Diseño | B10 |
| Tipo de bloqueo | con brida longitudinal |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Tipo de atornillado | 2x M25 |
| Salida de cables | lateral |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 52 mm |
| Altura | 54,6 mm |
| Longitud | 92 mm |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo) |
| V0 (Tapa de protectora) | |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
| Material brida de bloqueo | PA |
| Material tapa protectora | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (con tapa protectora bloqueada) |
| IP67 (en estado enchufado) | |
| Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1372605 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF7APB |
| Clave de producto | AF7APB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 225,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 225,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411190
-
HC-B10-SP-CBK - Junta perfilada 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Brida de la carcasa 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Tapa de protección 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Tapa de protección 1421101
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241062
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)