MCD 1,5/ 5-G1-3,81 CP1,5,6,9 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1738288

Carcasa base placa de circuito impreso, color: verde, número de polos: 5, familia de artículos: MCD 1,5/..-G1, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de montaje conocido permite el uso universal
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión