El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

GIC 2,5 HC/10-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1745865

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: GIC 2,5 HC/..-G, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de montaje conocido permite el uso universal
Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia