El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

OCS HP 121006 GY7035 - Caja para exteriores
1471775

Caja para exteriores, color: gris claro, dimensiones: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), incl. inserciones de esquina, tapones de tapa, tornillos, tapa: gris claro, cierre a presión de plástico, material: PC resistente a los rayos UV

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica

Preguntas frecuentes


¿Están disponibles las cajas OCS en otros colores además del gris luminoso?

Sí, las cajas OCS están disponibles en otros colores. La cantidad mínima de pedido (MOQ) requerida para las cajas en colores especiales se le comunicará previa solicitud.


¿Existen otros mecanismos de cierre además del cierre a presión de plástico?

Sí, hay tres opciones más a petición:
- Cierre a presión metálico
- Bisagra con dos tornillos
- Tapa atornillada
Póngase en contacto con nuestro centro de servicio técnico introduciendo el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuest... Ver más

Sí, hay tres opciones más a petición:
- Cierre a presión metálico
- Bisagra con dos tornillos
- Tapa atornillada
Póngase en contacto con nuestro centro de servicio técnico introduciendo el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestro sitio web y utilizando el formulario de contacto.

Ver menos

¿Están también disponibles las cajas con recortes ya troquelados, como el estándar M12?

Debido a que la caja es de policarbonato puro, es siempre necesario fresar. No es posible realizar troquelados previos. Mediante fresado pueden realizarse aberturas individuales. Nuestro centro de servicio técnico está a su disposición para cualquier... Ver más

Debido a que la caja es de policarbonato puro, es siempre necesario fresar. No es posible realizar troquelados previos. Mediante fresado pueden realizarse aberturas individuales. Nuestro centro de servicio técnico está a su disposición para cualquier consulta sobre mecanizados individuales. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.

Ver menos

¿Qué significa IP68 y IK10 en relación con la caja OCS?

IP68 significa que la caja OCS con electrónica incorporada puede sumergirse en agua hasta 2 metros de profundidad durante un máximo de 24 horas. IK es un grado de resistencia al impacto. Con IK10, la caja puede soportar energías de impacto de hasta 2... Ver más

IP68 significa que la caja OCS con electrónica incorporada puede sumergirse en agua hasta 2 metros de profundidad durante un máximo de 24 horas. IK es un grado de resistencia al impacto. Con IK10, la caja puede soportar energías de impacto de hasta 20 julios (equivalentes a 5 kg desde una altura de caída de 40 cm).

Ver menos

¿Se ve afectada la protección IP por la instalación de la tecnología de conexión?

Sí, siempre se considera la protección IP del sistema completo. El índice de protección IP más bajo determina el índice de protección del sistema completo.


¿Puedo integrar una pantalla en mi caja OCS?

Sí, el sistema también es muy flexible en este sentido. Es posible integrar una pantalla directamente tanto en la tapa como en el panel. Si la pantalla está integrada en el panel y protegida por una tapa transparente, la caja conserva su alto índice de protección IP68.


¿Qué tecnología de conexión puedo utilizar?

La caja OCS ofrece mucho espacio para una amplia tecnología de conexión. Desde los conectores fotovoltaicos (Sunclix) hasta los clásicos conectores hembra RJ45, se pueden integrar muchas tecnologías de conexión diferentes. Póngase en contacto con nue... Ver más

La caja OCS ofrece mucho espacio para una amplia tecnología de conexión. Desde los conectores fotovoltaicos (Sunclix) hasta los clásicos conectores hembra RJ45, se pueden integrar muchas tecnologías de conexión diferentes. Póngase en contacto con nuestro centro de servicio técnico introduciendo el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestro sitio web y utilizando el formulario de contacto.

Ver menos