ME MAX 17,5 2-2 GN
-
Caja para electrónica
2706917
Caja para carril DIN, Diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 17,5 mm, altura: 99 mm, profundidad: 114,5 mm, puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN, número de polos conector transversal: 5
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
Tipo de producto | Carcasa completa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Familia de productos | ME MAX.. 2-2 |
Número de polos | 8 |
16 | |
Número de polos máx. | 16 (paso: 3,5 mm) |
12 (paso: 5 mm) | |
8 (paso: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Número de filas | 2 |
Ejecución | Diseño alto |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 107 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color | verde (6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA |
Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Facto de reducción | 1 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 5,2 W |
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Facto de reducción | 0,91 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 4,7 W |
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Facto de reducción | 0,81 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 4,2 W |
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Facto de reducción | 0,7 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 3,6 W |
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Facto de reducción | 0,57 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 3 W |
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Facto de reducción | 0,49 |
Posición de montaje | vertical |
Potencia disipada | 2,55 W |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 10 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2706917 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ACHABA |
GTIN | 4017918914066 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 62,38 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,818 g |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Tapón ciego 2706959
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1077606
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Borna para placa de circuito impreso 2200317
-
ME FE-CONTACT - Contacto de tierra funcional 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Tapón ciego 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
ME MF 17,5 - Anclaje de base 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - Contacto de tierra funcional 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Conector de bus para carril DIN 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Conector de bus para carril DIN 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - Conectores de potencia 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Tapón ciego 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Conector para placa de circuito impreso 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
PBR 42A BU - Conector transversal 2201916
-
PBR 42A GY - Conector transversal 2201917
-
PBR 42A RD - Conector transversal 2201915
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Caballete 2199618
Sus ventajas
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)