MCS-156X127X65-IP40-7035
-
Caja para electrónica
1524052
Caja para electrónica, color: gris claro (similar RAL 7035), índice de protección: IP40, dimensiones: 156 x 127 x 65 mm, Incluye parte superior de la carcasa, parte inferior de la carcasa y tornillos para la fijación de la caja y la placa de circuito impreso
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo montar la caja?
La caja puede montarse en paredes, postes, perfiles de aluminio o incluso carriles DIN. Esto es posible gracias a una placa adaptadora opcional.
¿Cómo se monta o desmonta la caja en la placa adaptadora?
El montaje se realiza sin herramientas. La caja se encaja en la placa adaptadora. La caja también se puede fijar con tornillos (que deben pedirse por separado). Para el desmontaje, retire los tornillos, si se hubieran utilizado, y haga palanca con, p... Ver más
El montaje se realiza sin herramientas. La caja se encaja en la placa adaptadora. La caja también se puede fijar con tornillos (que deben pedirse por separado). Para el desmontaje, retire los tornillos, si se hubieran utilizado, y haga palanca con, por ejemplo, un destornillador para sacar los bloqueos a través de los huecos de la placa adaptadora.
Ver menos¿Qué colores y opciones adicionales de personalización hay disponibles?
El sistema modular permite crear cajas a medida. Hay disponibles varios colores RAL. También es posible combinar de forma versátil diferentes variantes de marcos y los accesorios adicionales. Póngase en contacto con nosotros si desea que realicemos personalizaciones adicionales.
¿Hay alguna forma de conectar los componentes entre sí?
Una bisagra integrada, que también puede montarse posteriormente, mantiene la tapa en la caja y deja las manos libres.
¿Qué índice de protección IP tiene la caja?
La caja está disponible en versiones IP40 o IP65/IP67.
¿Qué colores hay disponibles y cuáles son posibles?
La caja y la placa adaptadora están disponibles en color RAL 7035 (gris luminoso). Los marcos están disponibles en las variantes de color RAL 7035 (gris luminoso), RAL 9005 (negro intenso), RAL 5015 (azul celeste) y RAL 1018 (amarillo de zinc). Es po... Ver más
La caja y la placa adaptadora están disponibles en color RAL 7035 (gris luminoso). Los marcos están disponibles en las variantes de color RAL 7035 (gris luminoso), RAL 9005 (negro intenso), RAL 5015 (azul celeste) y RAL 1018 (amarillo de zinc). Es posible consultar variantes de color específicas para el cliente.
Ver menos¿Qué posibilidades de aplicación hay?
Las cajas son especialmente apropiadas para su uso en tecnología de edificios o en la industria. No obstante, gracias que la caja es especialmente versátil y robusta, también son posibles otros ámbitos de aplicación.