SAC-4P-20,0-600/M 8FS VA
-
Cable para sensores/actuadores
1078279
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra recta M8, codificación: A, longitud de cable: 20 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico
Detalles de producto
| Aplicación | Industria alimentaria |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Material junta | FKM |
| Material cuerpo de agarre | PP |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PP |
| Material conexión por tornillo | Polipropileno |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M8 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de codificación | A |
| Longitud del cable | 20 m |
| PP sin halógenos, gris [600] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 23 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PP sin halógenos, gris [600] |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 4x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
| Diámetro exterior del cable | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PP-EPDM |
| Envoltura exterior, color | gris RAL 7035 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,80 mm |
| Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
| Paso de cableado total | 44 mm |
| Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 23 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 45 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±270 °/m, Ciclos de torsión: ≥4000000, Frecuencia de torsión: máx.25 Ciclos de torsión/min |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según DIN EN 50267-2-1 | |
| Otras resistencias | Resistente a bobinas e impactos fríos (según DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Características especiales | Conforme a FDA según FDA 21 CFR 177.2600 |
| muy flexibles | |
| apto para cadenas portacables | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
| Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
| Denominación de norma | Conformidad del material |
| Normas/disposiciones | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Código de artículo | 1078279 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF1BCA |
| Clave de producto | AF1BCA |
| GTIN | 4055626791845 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 463,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 463,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)