SAC-2P-MSB/1,2-910/FSB SCO CT
   - 
  Cable de sistema de bus
    
      1022069
      
      
    
  
      Cable de sistema bus, PROFIBUS, 2 polos, PUR sin halóg., violeta RAL 4001, apantallado, conector macho recto M12 SPEEDCON, codif. B, en hembra de conex. recta M12 SPEEDCON, codif. B, long. cable: 7,5 m, variante del cliente
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado | 
| Tipo de sensor | PROFIBUS | 
| Número de polos | 2 | 
| Número de salidas de cable | 1 | 
| Apantallado | sí | 
| Codificación | B | 
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II | 
| Grado de polución | 3 | 
| Sistema bus | PROFIBUS | 
| Tipo de señal/categoría | PROFIBUS | 
| Indicación de estado | no | 
| Indicación de estado disponible | no | 
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ | 
| Tensión nominal UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A | 
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 | 
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 | 
| Material junta | NBR | 
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible | 
| Material contacto | CuSn | 
| Material superficie del contacto | Ni/Au | 
| Material soporte de contactos | PA 6.6 | 
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada | 
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON | 
| Número de polos | 2 | 
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON | 
| Tipo de codificación | B (Inverso) | 
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON | 
| Número de polos | 2 | 
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON | 
| Longitud del cable | 1,2 m | 
| PROFIBUS [910] | |
| Esquema de dimensiones | 
                 | 
            
| UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) | 
| Número de polos | 2 | 
| Apantallado | sí | 
| Tipo de cable | PROFIBUS [910] | 
| Diseño de conductores | 1x2xAWG24/19 | 
| Línea de señales AWG | 24 | 
| Sección de línea | 2x 0,25 mm² (conductor de señales) | 
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,55 mm ±0,05 mm | 
| Diámetro exterior del cable | 7,70 mm ±0,02 mm | 
| Envoltura exterior, material | PUR | 
| Envoltura exterior, color | rojo lila RAL 4001 | 
| Material Conductor | Conductor Cu estañado | 
| Conductor individual, color | rojo, verde | 
| Cableado total | 2 conductores con 2 rellenos como alma | 
| Cubierta visual de pantalla | 80 % | 
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km | 
| Impedancia característica | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) | 
| Tensión nominal Cable | ≤ 125 V | 
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) | 
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) | 
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D | 
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D | 
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 65 mm, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s² | 
| Atenuación de pantalla | ≤ 4,9 dB (con 16 MHz) | 
| ≤ 4,9 dB (a 4 MHz) | |
| ≤ 0,5 dB (con 38,4 kHz) | |
| ≤ 0,3 dB (con 9,6 kHz) | |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 | 
| según IEC 60754-1 | |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) | 
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 | 
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | 
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| -20 °C ... 60 °C (En la instalación) | |
| -20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 | 
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) | 
| -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1022069 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades | 
| Clave de venta | AF1CJC | 
| Clave de producto | AF1CJC | 
| GTIN | 4055626515069 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 104,7 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 104,7 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 | 
| País de origen | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 | 
| ECLASS-15.0 | 27060307 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 | 
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % | 
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
        
        Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)