IPD P 3P2,5 M A2,2 PVC GY
   - 
  Cable de conexión
    
      1695444
      
      
    
  
      Cable de conexión, tipo de conexión: Conexión Push-lock, número de polos: 2+PE, Macho, 450 V, 16 A, PA, gris luminoso, codificación: P, 2,5 mm2, longitud del cable: 2,2 m, Macho recta, a extremo de cable libre
      Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
      Accesorios necesarios
    
  Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
        Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
        Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
        Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
        Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados