El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

STI 2,5-L/L - Borne de piso de distribución
3031856

Borne de piso de distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión por resorte, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Cada punto de embornaje se puede rotular de forma inequívoca