cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 - 2 | |||
C | ||||
600 V | 16 - 2 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Borna de tierra, Con pie roscado, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 1,5 mm2 - 35 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M5, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Familia de productos | UT |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 35 mm² |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M6 |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Par de apriete | 3,2 ... 3,7 Nm |
Longitud de pelado | 18 mm |
Calibre macho | B9 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
Sección nominal | 35 mm² |
Anchura | 16 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 60,2 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 65,7 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 73,2 mm |
Color | verde-amarillo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Generalidades | |
Fijación de bornes | 2,5 Nm ... 3 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M5) |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,8g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Fijación de bornes | 2,5 Nm ... 3 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M5) |
Código de artículo | 3215928 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | BE1121 |
Clave de producto | BE1121 |
GTIN | 4046356595810 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 87,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 84,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |