USLKG 95 B
-
Borna de tierra
3048195
Borna de tierra, Tornillos con hexágono interior, con ranura para el puenteado, sin tornillo de fijación, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde
Detalles de producto
Generalidades | Tornillos con hexágono interior |
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Familia de productos | USLKG |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,54 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 95 mm² |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Rosca de tornillo | M8 |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Par de apriete | 15 ... 20 Nm |
Longitud de pelado | 30 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Sección de conductor rígido | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de conductor AWG | 2 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 25 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 2 ... 3/0 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sección nominal | 95 mm² |
Anchura | 25 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad en NS 32 | 95,3 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 90,3 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 97,8 mm |
Color | verde-amarillo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código de artículo | 3048195 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | BE1221 |
Clave de producto | BE1221 |
GTIN | 4017918939441 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 309,76 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 309,76 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FB 2-25 - Puente fijo 3048205
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
TMT 10 R - Marcador para bornes 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador para bornes 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Destornillador 1212642
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Destornillador 1205079
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Sus ventajas
Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
garantiza una conexión de cable eficaz
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)