El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UT 2,5-HESI-EX (5X20) - Borne de carril para fusible
1277638

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Una construcción muy compacta
El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual