El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal
2904752

Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado sin halógenos y una clavija de enchufe de 40 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa. Longitud de cable: 7,0 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conect. enchufables recubiertos por extrusión
Atornillable
Conectores KS-/AKB-compatibles hacia el lado del módulo
Salida lateral de cable de la tarjeta de E/S