Cajas para electrónica con pantallas y teclados Servido para usted: las cajas para electrónica de Phoenix Contact se suministran con pantallas táctiles o pantallas con teclados de membrana integradas, así como con un amplio servicio. Configure su solución de caja personalizada y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Desde la impresión hasta el procesamiento mecánico y el montaje previo.

Caja para electrónica con pantalla y teclado en una tablet

Sus ventajas

  • Centralizados o descentralizados: los sistemas de cajas para la visualización y la operación en el armario de control o en campo
  • Todo de un solo proveedor: cajas, teclados y pantallas adaptados entre sí, así como un servicio completo
  • Montaje con Plug and Play: montaje rápido de los módulos prefabricados
  • Diseño libre: adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configuración
  • Diseño sencillo: posicionamiento de la pantalla mediante configurador
Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestras personal

¿Desea ver y probar las pantallas y teclados para cajas para electrónica ICS? – Solicite su paquete de muestras personal. Déjese convencer por el valor añadido de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitar muestra gratuita
Un empleado de Phoenix Contact coloca una pantalla en una caja para electrónica
Cajas para electrónica con pantallas táctiles

Pantallas táctiles para cajas para electrónica Soluciones de visualización aptas para la industria para aplicaciones de armarios de control y de campo

Visualizar datos de proceso, registrar entradas, emitir estados de funcionamiento y mucho más: las pantallas táctiles ofrecen un gran potencial para la realización de indicaciones de equipos fáciles de usar y funcionales. Este Whitepaper le ofrece una visión general y conocimientos básicos sobre las distintas tecnologías de pantalla táctil. Además, se muestran los requisitos para el control del hardware.

Vista en 3D

Pantallas y teclados para cajas para electrónica de la serie ICS con pantallas y teclados en vista de 360°

Las pantallas táctiles de 2,4" y las pantallas de 0,96" con teclados de membrana configurables amplían la gama de cajas para electrónica de la serie ICS.

Compruebe usted mismo en la vista 3D adjunta el alto nivel de confort operativo que ofrecen las cajas ICS.

Foto de las pantallas táctiles para cajas para electrónica de la serie UCS

Pantallas táctiles para cajas para electrónica de la serie UCS

Las cajas para electrónica de la serie UCS para sistemas embebidos ahora también están disponibles con secciones prefabricadas para la pantalla táctil de 7" y con pantallas táctiles de 2,4" prefabricadas.

Pantallas táctiles para cajas para electrónica de la serie ME-IO

Pantallas táctiles para cajas para electrónica de la serie ME-IO

Las pantallas táctiles para cajas de la serie ME-IO ofrecen soluciones de visualización y operación, en particular, para sistemas de control.

Resumen de características de los productos y servicios

Soluciones de visualización y operación con cajas para electrónica
Cajas, teclados y pantallas
Pantalla de caja para electrónica
Teclados de membrana en las cajas para electrónica
Una persona utiliza en el ordenador el configurador de pantallas para cajas para electrónica
Soluciones de visualización y operación con cajas para electrónica

Aproveche nuestra amplia gama de sistemas de cajas para la visualización y la operación de métodos de control y procesos en el armario de control o en campo.

Cajas, teclados y pantallas

Phoenix Contact le ofrece cajas, teclados y pantallas adaptados entre sí de forma óptima. Los diseños de cajas modernos permiten la integración a ras de la pantalla en la parte frontal de la caja.

Pantalla de caja para electrónica

Hasta ahora, para integrar los elementos de mando y visualización en la caja para electrónica se precisaba mucho esfuerzo. Gracias a los módulos comprobados y prefabricados puede crear rápidamente la solución de cajas.

Teclados de membrana en las cajas para electrónica

Configure sus teclados de membrana personalizados de forma rápida y sencilla. Puede adaptar la forma, el color y la impresión libremente según sus preferencias. También puede integrar una rotulación adicional, p. ej. el logotipo de la empresa.

Una persona utiliza en el ordenador el configurador de pantallas para cajas para electrónica

Utilice el configurador para disponer la pantalla con precisión en la caja para electrónica. Aquí también puede adaptar el diseño a sus requisitos. La única limitación es la superficie de la que disponga.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Pantallas y teclados para diversas cajas para electrónica de Phoenix Contact

Pruebe las pantallas y los teclados para cajas para electrónica

Las pantallas y los teclados para cajas para electrónica aumentan su flexibilidad a la hora de realizar sus equipos. La serie de cajas UCS es adecuada para un uso en exteriores versátil, la serie ME-IO principalmente para módulos de E/S y sistemas de control. Solicite su muestra personal gratuita en su puesto de trabajo. Convénzase usted mismo.