PHOENIX CONTACT ir EPLAN seminaras Kviečiame į EPLAN ir Phoenix Contact seminarą, kuriame daugiausia dėmesio skirsime efektyviam duomenų srauto valdymui vystant elektrotechnikos projektus. Gilinsimės į komponentų žymėjimo sprendimus, duomenų saugojimą ir dalinimąsi, darbo su projektais automatizavimo instrumentus.
Žymėjimo sprendimai
Renginio programa
2024 m. spalio 16 d.
KTU „Santakos“ slėnis, 2 aukštas, K. Baršausko g. 59, Kaunas
09:30 - 10:00 Atvykimas, registracija
10:00 - 10:15 Pasveikinimas. EPLAN, Phoenix Contact
10:15 - 10:30 EPLAN - efektyvus duomenų srautas nuo inžinerijos iki gamybos
10:30 - 12:00 Komponentų žymėjimas, naudojant EPLAN ir Phoenix Contact sąsają
12:00 - 13:00 Pietūs
13:00 - 13:45 Phoenix Contact produktų naujienos
13:45 - 14:30 EPLAN debesijos sprendimai – efektyvus būdas saugoti ir valdyti inžinerinius duomenis
14:30 - 14:45 Kavos petraukėlė
14:45 - 15:15 Kaip automatizuoti elektros schemų braižymą naudojant EPLAN eBUILD
15:15 - 16:00 EPLAN v. 2025 naujienos
16:00 - 16:30 Klausimai, atsakymai, renginio pabaiga