Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - Cable gland
1415190

Cable gland, material for screw connection: PA, application: Standard, external cable diameter 9 mm ... 17 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: jet black, with external strain relief

Product details









Compatible products



Your advantages

Glow-wire test: 750°C
Weatherproof sealing material
Halogen-free