Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

G 10/ 4 - Device terminal block
2716729

Device terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 57 A, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: direct screw connection, color: gray

Product details









Compatible products



Your advantages

Touch-proof shock protection