Überspannungsschutz für ein Einfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz mit Erdkabeleinspeisung
Was ist verpflichtend, was empfohlen?
Überspannungen, die bei nahen Blitzeinschlägen oder durch energiereichen Schaltüberspannungen entstehen, können in einer Niederspannungsanlage zu Isolationsversagen und damit zu gefährlicher Funkenbildung führen. Im schlimmsten Fall könnte dadurch sogar ein Brand ausgelöst werden. Um das zu verhindern - und um damit das Leben und die Gesundheit von Personen in dem betroffenen Gebäude zu schützen -, sind nach DIN VDE 0100-443 Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitungen vorzusehen. Bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz und ohne Freileitung bedeutet das, dass verpflichtend mindestens eine Überspannungs-Schutzeinrichtung (SPD) Typ 2 am Speisepunkt der Anlage, in der Regel am Zählerplatz, zu errichten ist.
Darüber hinaus sind weitere SPDs empfohlen, wenn der Schutz der PV-Anlage, der Wallbox, der Heizungsanlage, des Fernsehers oder anderer Endgeräte gewünscht ist und diese mehr als 10 Meter Leitungslänge vom SPD am Speisepunkt entfernt sind.
Auch in das Gebäude eingeführte Daten- und Telekommunikationsleitungen sollten berücksichtigt werden, wenn ein umfassendes Schutzkonzept realisiert werden soll.
Unser Schutzvorschlag
Das Bild und die zugehörige Tabelle zeigen beispielhafte Produktempfehlungen für ausgewählte Anwendungen in einem Gebäude mit einem TN-S- oder TT-System am Speisepunkt. Für ein umfassendes Schutzkonzept können weitere Überspannungs-Schutzeinrichtungen erforderlich sein.
Anwendung oder Einbauort | Empfohlener Überspannungsschutz | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|
1 | Zählerplatz: anlagenseitiger Anschlussraum oder Sammelschiene im netzseitigen Anschlussraum |
VAL-SEC-T2-3S-350/40 FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5 |
2909637 1168940 |
2 | Wechselrichter, DC-Seite (1 String) | SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 | 2403338 |
3 | Heizungsanlage: Stromversorgung Temperaturfühler |
PLT-SEC-T3-230-FM-PT TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I |
2907928 2906817 |
4 | Waschmaschine und Trockner | MNT-1 D/WH | 2882213 |
5 | Garagentorantrieb | BT-1S-230AC/A | 2803409 |
6 | Wallbox: in Wallbox integriert, alternativ extern in separatem Gehäuse |
VAL-EV-T2 280/3+1 CHARX-PROTECT-11-22KW |
1180144 1380466 |
7 | Bedienpanel Haussteuerung: Spannungsversorgung Datenleitung (z. B. KNX) |
BLT-T3-230-A TTC-6P-12-HC-24DC-PT-I |
1038841 2906817 |
8 | Kaffeevollautomat | BLT-SKT-230-A | 1038842 |
9 | Router / Telefon: Stromversorgung + (V)DSL LAN |
MNT-TAE D/WH DT-LAN-CAT.6+ |
2882394 2881007 |
10 | SAT-Anlage (Multischalter) | C-SAT-BOX | 2880561 |
11 | Fernseher | MNT-TV-SAT D/WH | 2882297 |
Infomaterial für Elektroinstallateure
Gerne stellen wir Ihnen aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Lösungen für den Überspannungsschutz zur Verfügung. Neben umfangreichern Grundlagen-Broschüren unterstützen wir Sie mit verschiedensten Auswahlhilfen und detaillierten Flyern zu einzelnen Produkten und Produktfamilien.