Überspannungsschutz für ein Einfamilienhaus mit äußerem Blitzschutz

Überspannungsschutz für ein Einfamilienhaus mit äußerem Blitzschutz

Was ist verpflichtend, was empfohlen?

Überspannungen, die bei Blitzeinschlägen oder durch energiereichen Schaltüberspannungen entstehen, können in einer Niederspannungsanlage zu Isolationsversagen und damit zu gefährlicher Funkenbildung führen. Im schlimmsten Fall könnte dadurch sogar ein Brand ausgelöst werden. Um das zu verhindern - und um damit das Leben und die Gesundheit von Personen in dem betroffenen Gebäude zu schützen -, sind nach DIN VDE 0100-443 Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitungen vorzusehen. Bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz bedeutet das, dass verpflichtend eine Überspannungs-Schutzeinrichtung (SPD) Typ 1 am Speisepunkt der Anlage, in der Regel am Zählerplatz, zu errichten ist.
Darüber hinaus sind weitere SPDs empfohlen, wenn der Schutz der PV-Anlage, der Wallbox, der Heizungsanlage, des Fernsehers oder anderer Endgeräte gewünscht ist und diese mehr als 10 Meter Leitungslänge vom SPD am Speisepunkt entfernt sind.
Auch in das Gebäude eingeführte Daten- und Telekommunikationsleitungen müssen berücksichtigt werden, wenn ein umfassendes Schutzkonzept realisiert werden soll.

Überspannungsschutz für ein Einfamilienhaus mit äußerem Blitzschutz

Unser Schutzvorschlag

Das Bild und die zugehörige Tabelle zeigen beispielhafte Produktempfehlungen für ausgewählte Anwendungen in einem Gebäude mit einem Blitzschutzsystem der Blitzschutzklasse III mit eingehaltenem Trennungsabstand zur PV-Anlage und einem TN-S- oder TT-System. Je nach Blitzschutzklasse, Trennungsabstand und/oder Netzform können andere Überspannungsschutz-Produkte notwendig sein. Für ein umfassendes Schutzkonzept können weitere Überspannungs-Schutzeinrichtungen erforderlich sein.

Anwendung oder Einbauort

Empfohlener Überspannungsschutz

Art.-Nr.

1 Zählerplatz, netzseitiger Anschlussraum:
40-mm-Sammelschienensystem, alternativ
Tragschiene

FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT

1168943
1380661
2 Wechselrichter, DC-Seite (1 String) SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 2403338
3 Heizungsanlage:
Stromversorgung
Temperaturfühler

PLT-SEC-T3-230-FM-PT
TTC-6P-2-HC-24DC-PT-I

2907928
2906817
4 Waschmaschine und Trockner MNT-1 D/WH 2882213
5 Garagentorantrieb BT-1S-230AC/A 2803409
6 Wallbox:
in Wallbox integriert, alternativ
extern in separatem Gehäuse

VAL-EV-T2 280/3+1
CHARX-PROTECT-11-22KW

1180144
1380466
7 Bedienpanel Haussteuerung:
Spannungsversorgung
Datenleitung (z. B. KNX)

BLT-T3-230-A
TTC-6P-12-HC-24DC-PT-I

1038841
2906817
8 Kaffeevollautomat BLT-SKT-230-A 1038842
9 Router / Telefon:
Stromversorgung + (V)DSL
LAN

MNT-TAE D/WH
DT-LAN-CAT.6+

2882394
2881007
10 SAT-Anlage (Multischalter) C-SAT-BOX 2880561
11 Fernseher MNT-TV-SAT D/WH 2882297
Informationsmaterial

Infomaterial für Elektroinstallateure

Gerne stellen wir Ihnen aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Lösungen für den Überspannungsschutz zur Verfügung. Neben umfangreichern Grundlagen-Broschüren unterstützen wir Sie mit verschiedensten Auswahlhilfen und detaillierten Flyern zu einzelnen Produkten und Produktfamilien.