Surge-Box von Phoenix Contact AG by EM Blitzschutzzonen: Übergänge einfach individuell gelöst!
In 3 Schritten zu Deiner individuellen Lösung
Alle Leitungen, welche von aussen in die bauliche Anlage eingeführt werden, müssen an der Eintrittsstelle mit dem richtig ausgelegten SPD versehen werden.
Das Auslegen solcher Zonentrennungen muss nicht kompliziert sein! Mit den individuell auf die Applikation zugeschnittenen SURGE-Boxen ist die Umsetzung solcher Zonenübergänge einfach realisiert.
Von der Idee bis zur Lösung
1. Ihre Idee platzieren
Über das Bestellformular senden Sie uns die Daten zu den von aussen eingeführten Leitungen, Schemas, Drahtzuglisten etc.
2. Dispo und Offerte erhalten
Wir erstellen eine Offerte und die Dispo-zeichnungen mit den richtig ausgelegten SPDs fixfertig im richtigen Aufbaugehäuse.
3. Box auf der Baustelle installieren
Sie können nun die fertig assemblierte Surge-Box am Zonenübergang Ihrer Anlage installieren.Das flexible System der Surge-Box wird individuell auf die benötigte Anwendung ausgelegt und kann sehr einfach in das Schutzzonenkonzept integriert werden.
Hier finden Sie mehr Informationen auf unserer Webseite zum Thema Überspannungsschutz und zu unseren Webinaren oder Seminaren, oder laden Sie sich einfach den Surge-Box Flyer als PDF herunter: